Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo UA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo UA Series by Sumitomo Drive Technologies
Precisione

Fine Cyclo Serie UA

Riduttore a doppio stadio ad alta precisione e densità di coppia

Panoramica

Stadio planetario in ingresso, con tre eccentrici (o quattro su modello UA115), per ottenere rapporti elevati, assicurare la massima precisione della trasmissione con il minimo livello di vibrazioni.

La nuova serie UA offre prestazioni ulteriormente migliorate in termini di densità di coppia, precisione di posizionamento e accuratezza della trasmissione. A ciò si aggiungono l'elevata efficienza, anche a bassa velocità ed un banco cuscinetti con design ottimizzato.

  • Lost Motion < 1 arcmin
  • Ideale per applicazioni con movimenti di traslazione ad elevate dinamiche
  • Valore di densità di coppia ai vertici del mercato
  • Serie con il maggior valore di coppia complessiva disponibile
  • Possibilità di elevate velocità in ingresso e in uscita
  • Rapporti aggiuntivi disponibili su richiesta

Varianti:

  • Design del modello base ideale per integrazione in bracci robotici
  • Design della versione modulare 'pronto all'uso' con lubrificante incluso e flangia del motore disponibile
Cyclo Inside
Zero gioco meccanico
Lost Motion<0,5 arcmin
Numero di taglie8
Rapporti di riduzioneDa 60:1 a 283:1 (disponibilità in base alla taglia)
Coppia nominale174 Nm fino a 16.685 Nm
Coppia di accelerazione625 Nm fino a 30.000 Nm
Coppia di emergenza1.250 Nm fino a 60.000 Nm
Velocità di uscitafino a 60 giri/min.
Momento ribaltante max883 Nm fino a 44.000 Nm
Rigidità al ribaltamentofino a 25.000 Nm/arcmin
Carico assiale max.3.924 N fino a 29.000 N
Rigidità torsionalefino a 6.000 Nm/arcmin

Related Cyclo® fine products

Cyclo Inside
Fine Cyclo B-Series - Typ FC
Fine Cyclo Serie B Tipo FC
Allowable peak torque
417 Nm - 3189 Nm
3691 in-lbs - 28225 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
Shaft configuration
Concentrico
Cyclo Inside
Fine Cyclo B-Series
Fine Cyclo Serie B Tipo F4C
Allowable peak torque
417 Nm - 4000 Nm
3691 in-lbs - 35403 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
Backlash
0
Shaft configuration
Concentrico
F4CF-C35
Fine Cyclo Serie C

Riduttore ad alta precisione con foro cavo di dimensioni generose

Allowable peak torque
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrico
FC-A45G
Fine Cyclo Serie A Tipo FC

Kit di riduzione ad alta precisione senza cuscinetto di uscita

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrico
F1C A Series
Fine Cyclo Serie A Tipo F1

Unità con cuscinetto a rulli incrociati sull'asse lento ad alta capacità

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrico
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo Serie A Tipo F2

Modello molto versatile impiegabile per svariati utilizzi nell'automazione industriale

Allowable peak torque
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrico
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo Serie A Tipo F3

Riduttore ad alta precisione con albero di uscita maschio

Allowable peak torque
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Ratio range
29:1 - 179:1
29:1 - 179:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Concentrico
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo Serie W

Riduttore ad alta precisione con albero cavo estremamente grande e pre-stadio incorporato

Allowable peak torque
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Ratio range
64:1 - 87:1
64:1 - 87:1
Backlash
<1 arcmin Lost Motion
Shaft configuration
Parallelo
Cyclo Inside
Fine Cyclo Serie DA
Allowable peak torque
613 Nm - 4000 Nm
Ratio range
29:1 - 119:1
29:1 - 119:1
Backlash
0
Shaft configuration
Concentrico